Letzte Aktualisierung: July 16 2024 23:23:25.
PSL 130
Netzteil 24V - zur Versorgung der HSCI- und anderer Komponenten - 750W/max. 30A
- 1. Ausgang 24V basisisoliert VDE 0550 - 2. Ausgang 24V doppelt isoliert VDE 05
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
PSL 130
Netzteil 24V - zur Versorgung der HSCI- und anderer Komponenten - 750W/max. 30A
- 1. Ausgang 24V basisisoliert VDE 0550 - 2. Ausgang 24V doppelt isoliert VDE 05
51 - Netzspannung 400V 50Hz/ Zwischenkreisspannung 400V bis 750V
Netzteil 24V - zur Versorgung der HSCI- und anderer Komponenten - 750W/max. 30A
- 1. Ausgang 24V basisisoliert VDE 0550 - 2. Ausgang 24V doppelt isoliert VDE 05
51 - Netzspannung 400V 50Hz/ Zwischenkreisspannung 400V bis 750V
Identnummer
Identnummer
575047-03
51 - Netzspannung 400V 50Hz/ Zwischenkreisspannung 400V bis 750V
SCIP ID
SCIP ID
381d1218-5a33-4a59-bd1a-520ee21c76b9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
575047-04