Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.

CC 424B
Anzahl Regelkreise abhängig von verwendetem SIK

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
CC 424B
Anzahl Regelkreise abhängig von verwendetem SIK
Lagemessgerät:
Drehzahlmessgeräte: 4 Achsen single
speed/ 2 Achsen
double speed
Spannungsversorgung: 5V+-1%
Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
Identnummer
Identnummer
580501-01
Lagemessgerät
Lagemessgerät
Drehzahlmessgeräte
Drehzahlmessgeräte
4 Achsen single speed/ 2 Achsen double speed
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-1%
Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
SCIP ID
SCIP ID
cf32e886-f99c-4873-9bb0-b07cc50642dc
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation