Letzte Aktualisierung: July 16 2024 23:23:25.
PSL 135
24V Netzteil bei Einsatz eines Siemens Umrichtersystems - zur Versorgung der HSC
I- und anderer Komponenten - 750W/max. 30A; - 1. Ausgang 24V basisisoliert VDE 0
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
PSL 135
24V Netzteil bei Einsatz eines Siemens Umrichtersystems - zur Versorgung der HSC
I- und anderer Komponenten - 750W/max. 30A; - 1. Ausgang 24V basisisoliert VDE 0
550 - 2. Ausgang 24V doppelt isoliert VDE 0551 - Versorgungsspannung 2x400V/Zwis
chenkreisspannung Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
24V Netzteil bei Einsatz eines Siemens Umrichtersystems - zur Versorgung der HSC
I- und anderer Komponenten - 750W/max. 30A; - 1. Ausgang 24V basisisoliert VDE 0
550 - 2. Ausgang 24V doppelt isoliert VDE 0551 - Versorgungsspannung 2x400V/Zwis
chenkreisspannung Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
Identnummer
Identnummer
627032-03
chenkreisspannung Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
SCIP ID
SCIP ID
40b8d57b-ec13-4e58-ae52-961f97506363