Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.

AK LIP 47R
Passend zu LIP 4x7A

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK LIP 47R
Passend zu LIP 4x7A
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 0,50m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Identnummer
Identnummer
654559-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über APE im SUB-D-Stecker- gehäuse Kabellänge 0,50m zum Abtastkopf flexibles Kabel
SCIP ID
SCIP ID
503dccd4-0c4b-4421-a0a7-ff170021746f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation