Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.
Passend zu LIP 4x7A
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Passend zu LIP 4x7A
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 2,00m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 2,00m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Identnummer
Identnummer
654559-05
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über APE im SUB-D-Stecker- gehäuse Kabellänge 2,00m zum Abtastkopf flexibles Kabel
SCIP ID
SCIP ID
a86e9266-ee29-4b64-bc2f-f029614d9d17