Letzte Aktualisierung: July 16 2024 23:23:25.
QUADRA-CHEK Wedge
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
QUADRA-CHEK Wedge
Softwarebeschreibung: PC basierende Anwendung
zur Kommunikation zwischen
einer ND-Positionsanzeige
und einem Microsoft
Windows basierenden PC
(Windows XP, Win Vista,
Win 7 (32-/64-Bit)).
Datenträger für Software: CD-Rom
Besonderheiten, mit Verbindungskabel
Software: 9-polig, Sub-D, Länge 3
Meter (10 Fuß), zum RS 232
Anschluss am PC
Softwarebeschreibung: PC basierende Anwendung
zur Kommunikation zwischen
einer ND-Positionsanzeige
und einem Microsoft
Windows basierenden PC
(Windows XP, Win Vista,
Win 7 (32-/64-Bit)).
Datenträger für Software: CD-Rom
Besonderheiten, mit Verbindungskabel
Software: 9-polig, Sub-D, Länge 3
Meter (10 Fuß), zum RS 232
Anschluss am PC
Identnummer
Identnummer
709141-01
Softwarebeschreibung
Softwarebeschreibung
PC basierende Anwendung zur Kommunikation zwischen einer ND-Positionsanzeige und einem Microsoft Windows basierenden PC (Windows XP, Win Vista, Win 7 (32-/64-Bit)).
Datenträger für Software
Datenträger für Software
CD-Rom
Besonderheiten, mit Verbindungskabel
Software
Software
9-polig, Sub-D, Länge 3 Meter (10 Fuß), zum RS 232 Anschluss am PC
SCIP ID
SCIP ID
f9e33cea-dfc6-4655-8952-e402146a3f45