Letzte Aktualisierung: July 18 2024 23:24:38.

Maßstabeinheit MS 8x.x0 GA Glasstab auf Aluminiumträg
er
Intervall 8 µm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstabeinheit MS 8x.x0 GA Glasstab auf Aluminiumträg
er
Intervall 8 µm
Genauigkeitsklasse ±3 µm/m RI AK: 205/605/955 und 1355 mm von links
Meßlänge 1455 mm, mit Schaltspuren
Identnummer
Identnummer
800567-26
Genauigkeitsklasse ±3 µm/m RI AK
Genauigkeitsklasse ±3 µm/m RI AK
205/605/955 und 1355 mm von links
Meßlänge 1455 mm, mit Schaltspuren
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation