Letzte Aktualisierung: July 28 2024 23:25:50.
UEC 113 FS
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
UEC 113 FS
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 3,3 kHz: 4x 6A-Achse +
9A-Achse +
24A-Spindel
Max. Strom bei 3,3kHz: 4x 12A und 18A und
36A
Nennleistung: 14 kW
Leistung S6-40%: 18 kW
Spitzenleistung: 25kW<0.2s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz),
680 V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 110 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: intern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Lagemessgerät:
Drehzahlmessgeräteingänge: 6x1Vss/EnDat
PL integriert, freie 40 Eingänge - 32
einkanalige I/O: Ausgänge
PL integriert, freie 2x8 Eingänge - 2x8
zweikanalige I/O: Ausgänge
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem
+ Werkzeug-Tastsystem
Feldbus: HSCI-Bus
Sicherheitskonzept: Funktionale
Sicherheit
Modulbreite: 150,00 mm
Kompaktumrichter mit integriertem Regler und PLC Ein- und Ausgängen
Nennstrom 3,3 kHz: 4x 6A-Achse +
9A-Achse +
24A-Spindel
Max. Strom bei 3,3kHz: 4x 12A und 18A und
36A
Nennleistung: 14 kW
Leistung S6-40%: 18 kW
Spitzenleistung: 25kW<0.2s
Zwischenkreisspannung: 565 V (400 V Netz),
680 V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil: 110 W
Entwärmungsart: intern
Bremswiderstand: intern
Anschluss Haltebremsen: mit Anschluss
Lagemessgerät:
Drehzahlmessgeräteingänge: 6x1Vss/EnDat
PL integriert, freie 40 Eingänge - 32
einkanalige I/O: Ausgänge
PL integriert, freie 2x8 Eingänge - 2x8
zweikanalige I/O: Ausgänge
Tastsystemeingänge: Werkstück-Tastsystem
+ Werkzeug-Tastsystem
Feldbus: HSCI-Bus
Sicherheitskonzept: Funktionale
Sicherheit
Modulbreite: 150,00 mm
Identnummer
Identnummer
1038694-02
Nennstrom 3,3 kHz
Nennstrom 3,3 kHz
4x 6A-Achse + 9A-Achse + 24A-Spindel
Max. Strom bei 3,3kHz
Max. Strom bei 3,3kHz
4x 12A und 18A und 36A
Nennleistung
Nennleistung
14 kW
Leistung S6-40%
Leistung S6-40%
18 kW
Spitzenleistung
Spitzenleistung
25kW<0.2s
Zwischenkreisspannung
Zwischenkreisspannung
565 V (400 V Netz), 680 V (480 V Netz)
Kleinspannungsnetzteil
Kleinspannungsnetzteil
110 W
Entwärmungsart
Entwärmungsart
intern
Bremswiderstand
Bremswiderstand
intern
Anschluss Haltebremsen
Anschluss Haltebremsen
mit Anschluss
Lagemessgerät
Lagemessgerät
Drehzahlmessgeräteingänge
Drehzahlmessgeräteingänge
6x1Vss/EnDat
PL integriert, freie 40 Eingänge - 32
einkanalige I/O
einkanalige I/O
Ausgänge
PL integriert, freie 2x8 Eingänge - 2x8
zweikanalige I/O
zweikanalige I/O
Ausgänge
Tastsystemeingänge
Tastsystemeingänge
Werkstück-Tastsystem + Werkzeug-Tastsystem
Feldbus
Feldbus
HSCI-Bus
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Modulbreite
Modulbreite
150,00 mm
SCIP ID
SCIP ID
a296eb38-0761-4de5-8f3b-81b2ecd2f7d5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download