Letzte Aktualisierung: April 24 2025 23:16:44.

TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 44000
Genauigkeit der Teilung: ± 1,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 560,46 mm, InnenØ
512 mm, LochkreisØ 528
mm, 18 Bohrungen Ø 7,0
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 2750 min-1
Identnummer
Identnummer
1042970-10
Strichzahl
Strichzahl
44000
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 1,5''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 560,46 mm, InnenØ 512 mm, LochkreisØ 528 mm, 18 Bohrungen Ø 7,0 mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
2750 min-1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation