Letzte Aktualisierung: October 03 2024 23:29:08.
GAGE-CHEK 2013
Auswerte-Elektronik für messtechnische Anwendungen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
GAGE-CHEK 2013
Auswerte-Elektronik für messtechnische Anwendungen
Anwendung: 1D
Bildschirm: 7 Zoll, farbig,
Breitbild (15:9),
Auflösung 800 x 480
Anzahl Messgeräte- Eingänge: 3
Messgeräte-Schnittstelle: EnDat 2.2/1 Vss
Messgeräte-Anschluss: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Buchse, 15-polig
Schaltfunktion: verfügbar
USB-Schnittstelle(n): 1 x USB 2.0 Hi-Speed
(Typ A), Maximalstrom
500 mA
Netzwerk-Schnittstelle(n):1x Ethernet 10/100
Mbit/1 Gbit
Befestigungsart: 50 mm x 50 mm, 4 x M4
Applikationssoftware: 1D Messaufgaben
Softwareoptionen: optional erweiterbar
(abhängig von der
Software-Version)
Auswerte-Elektronik für messtechnische Anwendungen
Anwendung: 1D
Bildschirm: 7 Zoll, farbig,
Breitbild (15:9),
Auflösung 800 x 480
Anzahl Messgeräte- Eingänge: 3
Messgeräte-Schnittstelle: EnDat 2.2/1 Vss
Messgeräte-Anschluss: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Buchse, 15-polig
Schaltfunktion: verfügbar
USB-Schnittstelle(n): 1 x USB 2.0 Hi-Speed
(Typ A), Maximalstrom
500 mA
Netzwerk-Schnittstelle(n):1x Ethernet 10/100
Mbit/1 Gbit
Befestigungsart: 50 mm x 50 mm, 4 x M4
Applikationssoftware: 1D Messaufgaben
Softwareoptionen: optional erweiterbar
(abhängig von der
Software-Version)
Identnummer
Identnummer
1089181-01
Anwendung
Anwendung
1D
Bildschirm
Bildschirm
7 Zoll, farbig, Breitbild (15:9), Auflösung 800 x 480
Anzahl Messgeräte- Eingänge
Anzahl Messgeräte- Eingänge
3
Messgeräte-Schnittstelle
Messgeräte-Schnittstelle
EnDat 2.2/1 Vss
Messgeräte-Anschluss
Messgeräte-Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 15-polig
Schaltfunktion
Schaltfunktion
verfügbar
USB-Schnittstelle(n)
USB-Schnittstelle(n)
1 x USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Maximalstrom 500 mA
Netzwerk-Schnittstelle(n)
Netzwerk-Schnittstelle(n)
1x Ethernet 10/100 Mbit/1 Gbit
Befestigungsart
Befestigungsart
50 mm x 50 mm, 4 x M4
Applikationssoftware
Applikationssoftware
1D Messaufgaben
Softwareoptionen
Softwareoptionen
optional erweiterbar (abhängig von der Software-Version)
SCIP ID
SCIP ID
6d0ec7b8-2688-472b-ba89-be915a472d29
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Austauschanleitung
Benutzerhandbuch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch niederländisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch französisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch finnisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch zh-TW
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch tschechisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch koreanisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch russisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch deutsch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch chinesisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch japanisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch türkisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch polnisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch portugisisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch italienisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch spanisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch schwedisch
- GAGE-CHEK 2000 Demo (1248580.1.6.x), Benutzerhandbuch englisch
Betriebsanleitung
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung tschechisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung niederländisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung englisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung schwedisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung deutsch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung russisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung italienisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung chinesisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung zh-TW
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung koreanisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung finnisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung französisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung spanisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung japanisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung portugisisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung türkisch
- GAGE-CHEK 2000 (1248580.1.6.x), Betriebsanleitung polnisch
CAD
CAD Download