Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

HR 330D

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
HR 330D
Tastenblock I: X, Y, Z, IV, V, ohne
Symbol
Tastenblock II: 2 x Eilgang (mittel,
mittel), ohne Symbol
Tastenblock III: Minus, Plus
Tastenblock IV: 3x ohne Symbol
Tastenblock V:
Clipstasten:
Zustimmtasten: Totmann
Not-Halt: 1
Anzahl Haftmagnete: 2
Potentiometer:
Bildschirm:
Anzahl Status-LED: 12 Datenübertragung: Kabel
Elektrischer Anschluss:
Besonderheiten, Handrad:
Identnummer
Identnummer
1120315-01
Tastenblock I
Tastenblock I
X, Y, Z, IV, V, ohne Symbol
Tastenblock II
Tastenblock II
2 x Eilgang (mittel, mittel), ohne Symbol
Tastenblock III
Tastenblock III
Minus, Plus
Tastenblock IV
Tastenblock IV
3x ohne Symbol
Tastenblock V
Tastenblock V
Clipstasten
Clipstasten
Zustimmtasten
Zustimmtasten
Totmann
Not-Halt
Not-Halt
1
Anzahl Haftmagnete
Anzahl Haftmagnete
2
Potentiometer
Potentiometer
Bildschirm
Bildschirm
Anzahl Status-LED
Anzahl Status-LED
12 Datenübertragung: Kabel
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Besonderheiten, Handrad
Besonderheiten, Handrad
SCIP ID
SCIP ID
1e53aec7-2fa5-4dc2-abab-17096f829d82
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation