Letzte Aktualisierung: August 07 2024 23:20:44.
ROP 8284
Inkrementales Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung und Eigenlagerung
für
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ROP 8284
Inkrementales Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung und Eigenlagerung
für
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden: 262144
Winkelbereich in Grad: 70°
Ausgangssignal: ~4Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 250,00 kHz
Referenzmarke: .. Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung: Flansch Ø 135 mm, Montage
über 3 x M8 Zentrierbund Ø
46,987 mm
Welle: Hohlwelle Ø 5,5 mm, Welle
Ø 21,948 mm,
Adapterbohrung Ø 8 mm,
Nutbreite 1,6 mm, Nuttiefe
2,2 mm
Schutzart: IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: +15/+40 °C
Elektrischer Anschluss: Mini-DIN Flanschdose,
Buchse 8-polig
Anschluss-Belegung: D558131
Besonderheiten, integrierter HEIDENHAIN
Rotationsmessgeräte: PPT-Motor,
Drehmomentkonstante: 0,296
Nm/A, Induktivität: 2.96
mH, Widerstand: 8,98 Ohm
Inkrementales Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung und Eigenlagerung
für
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden: 262144
Winkelbereich in Grad: 70°
Ausgangssignal: ~4Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 250,00 kHz
Referenzmarke: .. Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung: Flansch Ø 135 mm, Montage
über 3 x M8 Zentrierbund Ø
46,987 mm
Welle: Hohlwelle Ø 5,5 mm, Welle
Ø 21,948 mm,
Adapterbohrung Ø 8 mm,
Nutbreite 1,6 mm, Nuttiefe
2,2 mm
Schutzart: IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: +15/+40 °C
Elektrischer Anschluss: Mini-DIN Flanschdose,
Buchse 8-polig
Anschluss-Belegung: D558131
Besonderheiten, integrierter HEIDENHAIN
Rotationsmessgeräte: PPT-Motor,
Drehmomentkonstante: 0,296
Nm/A, Induktivität: 2.96
mH, Widerstand: 8,98 Ohm
Identnummer
Identnummer
1128705-01
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden
262144
Winkelbereich in Grad
Winkelbereich in Grad
70°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~4Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
250,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
.. Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 135 mm, Montage über 3 x M8 Zentrierbund Ø 46,987 mm
Welle
Welle
Hohlwelle Ø 5,5 mm, Welle Ø 21,948 mm, Adapterbohrung Ø 8 mm, Nutbreite 1,6 mm, Nuttiefe 2,2 mm
Schutzart
Schutzart
IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+15/+40 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Mini-DIN Flanschdose, Buchse 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D558131
Besonderheiten, integrierter HEIDENHAIN
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
PPT-Motor, Drehmomentkonstante: 0,296 Nm/A, Induktivität: 2.96 mH, Widerstand: 8,98 Ohm