Letzte Aktualisierung: July 22 2024 23:27:42.

Crimpverbinder

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Crimpverbinder
Außendurchmesser der Adernisolierung: 1,27 bis 2,08 mm
Leiterquerschnitt 0,10 - 0,40 mm²
Spannungsfestigkeit 2200 V RMS
Max. empfohlene Betriebstemperatur: 150 °C
im Beutel 100 Stück
ID 1148157-01
Identnummer
Identnummer
1148157-01
Außendurchmesser der Adernisolierung
Außendurchmesser der Adernisolierung
1,27 bis 2,08 mm
Leiterquerschnitt 0,10 - 0,40 mm²
Spannungsfestigkeit 2200 V RMS
Max. empfohlene Betriebstemperatur
Max. empfohlene Betriebstemperatur
150 °C
im Beutel 100 Stück
ID 1148157-01