Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 1010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1010 S Standard
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
Kabel, Ausgang Sub-D
Strichzahl: 512
Anzahl der Signalperioden: 256000
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 500-fach
Max. Abtastfrequenz: 10,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
1155616-D3
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
rechts, mit Steckerelektronik am Kabel, Ausgang Sub-D
Strichzahl
Strichzahl
512
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
256000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
500-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
10,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation