Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 1010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1010 S Standard
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
Strichzahl: 200
Anzahl der Signalperioden: 200
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1155616-D9
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
200
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
200
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
ohne
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
100,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC