Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 1110 HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1110 HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Innenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit kleiner
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang Sub-D
Strichzahl: 2830
Anzahl der Signalperioden: 2830000
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 1000-fach
Max. Abtastfrequenz: 5,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
1155617-28
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Innenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit kleiner Steckerelektronik am Kabel, Ausgang Sub-D
Strichzahl
Strichzahl
2830
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
2830000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
1000-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
5,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation