Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 1110 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1110 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Innenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik,
steckbar über M12
Strichzahl: 720
Anzahl der Signalperioden: 36000
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 50-fach
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
1155617-29
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Innenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit Steckerelektronik, steckbar über M12
Strichzahl
Strichzahl
720
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
36000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
50-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
100,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
d7d04a08-2e15-42b9-a5cc-b321e67bffd6
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation