Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 1010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1010 S Standard
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
Strichzahl: 474
Anzahl der Signalperioden: 474
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
1155618-2A
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
474
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
474
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
100,00 kHz
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
3,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation