Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 1010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1010 S Standard
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
Strichzahl: 1024
Anzahl der Signalperioden: 32768
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 32-fach
Max. Abtastfrequenz: 12,50 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1155618-H8
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
1024
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
32768
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
32-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
12,50 kHz
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
4f36cee2-9f9c-4ae1-bcdc-360849ab9906
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation