Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 1010 HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1010 HA High Accuracy
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
Strichzahl: 864
Anzahl der Signalperioden: 43200
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 50-fach
Max. Abtastfrequenz: 8,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1155618-I7
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
864
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
43200
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
50-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
8,00 kHz
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
ca0c9412-feb6-4d1b-96a2-35001fc2896c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation