Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 1010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1010 S Standard
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
Strichzahl: 256
Anzahl der Signalperioden: 256
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1155618-J6
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
256
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
256
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
100,00 kHz
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
fc66fda3-8db7-4383-a50d-7ecf3fa775d5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation