Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 1110 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1110 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Innenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang M23
Strichzahl: 1440
Anzahl der Signalperioden: 36000
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 25-fach
Max. Abtastfrequenz: 16,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
1155619-22
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Innenabtastung
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
1440
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
36000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
25-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
16,00 kHz
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
6,00 m
SCIP ID
SCIP ID
03c760f2-b775-4dc4-b8ec-c0e99e3a8e3d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation