Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 2010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 900
Anzahl der Signalperioden: 225000
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 250-fach
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
1155621-C9
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
900
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
225000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
250-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
7bd87568-30ad-4b96-970f-0459a43856c1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation