Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 2010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 512
Anzahl der Signalperioden: 512
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
1155623-2Z
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
512
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
512
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
100,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
SCIP ID
SCIP ID
76d5c48a-a268-45f2-a835-e43c7b48d0ec
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation