Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 2010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2010 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Sonderversion ohne
Abtastkopfes: Befestigungsmöglichkeit,
Kabelabgang radial
Strichzahl: 685
Anzahl der Signalperioden: 17125
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 25-fach
Max. Abtastfrequenz: 16,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 0,05 m
Besonderheiten, Abtastkopf: Abtastkopf vergossen
Beilegteile und Verpackung: Typenschild lose beigelegt
Identnummer
Identnummer
1155623-K1
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Sonderversion ohne
Abtastkopfes
Abtastkopfes
Befestigungsmöglichkeit, Kabelabgang radial
Strichzahl
Strichzahl
685
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
17125
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
25-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
16,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
0,05 m
Besonderheiten, Abtastkopf
Besonderheiten, Abtastkopf
Abtastkopf vergossen
Beilegteile und Verpackung
Beilegteile und Verpackung
Typenschild lose beigelegt
SCIP ID
SCIP ID
207e40fe-2fe3-4ecc-8f74-72a88ee14335
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation