Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 2110 HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2110 HA High Accuracy
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Innenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 2760
Anzahl der Signalperioden: 88320
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 32-fach
Max. Abtastfrequenz: 12,50 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1207480
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
1155624-27
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Innenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
2760
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
88320
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
32-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
12,50 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1207480
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation