Letzte Aktualisierung: October 15 2024 23:20:45.

WMKA 2010S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMKA 2010S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Abtastkopfes: Standard, mit Montage
über Gewinde M4 im
Abtastkopf beidseitig
verwendbar
Strichzahl: 1102
Schnittstelle: Mitsubishi High Speed
Serial Interface (full
duplex)
Bestellbezeichnung: MitA1-4
Interpolationsfaktor
digital: 12 Bit
Positionen pro Umdrehung: 4194304 (22 Bit)
Inkrementalsignale: ohne
Anzahl der Signalperioden: 0
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale / keine
Vervielfachung: Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Kabellänge: 0,50 m
Identnummer
Identnummer
1157643-17
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Abtastkopfes
Bauform des Abtastkopfes
Standard, mit Montage über Gewinde M4 im Abtastkopf beidseitig verwendbar
Strichzahl
Strichzahl
1102
Schnittstelle
Schnittstelle
Mitsubishi High Speed Serial Interface (full duplex)
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
MitA1-4
Interpolationsfaktor
digital
digital
12 Bit
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
4194304 (22 Bit)
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
ohne
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
0
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale / keine
Vervielfachung
Vervielfachung
Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
SCIP ID
SCIP ID
16adc8c3-9145-4804-9d75-5531adf09920
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation