Letzte Aktualisierung: October 15 2024 23:20:45.

WMKA 2010S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMKA 2010S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Abtastkopfes: Standard, Kabelabgang
rechts
Strichzahl: 720
Schnittstelle: SSI, zusätzliche
Inkrementalsignale 1
Vss
Bestellbezeichnung: SSI-1Vpp
Interpolationsfaktor
digital: 10 Bit
Positionen pro Umdrehung: Nx10 N x 1.024 (10 Bit)
Inkrementalsignale: ~ 1 Vss
Anzahl der Signalperioden: 720
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale /
Vervielfachung: ohne
Sicherheitskonzept: Analogsignale (1 Vss)
für
sicherheitsgerichtete
Anlagen verwendbar
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D1184658
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
1157647-C2
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Abtastkopfes
Bauform des Abtastkopfes
Standard, Kabelabgang rechts
Strichzahl
Strichzahl
720
Schnittstelle
Schnittstelle
SSI, zusätzliche Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
SSI-1Vpp
Interpolationsfaktor
digital
digital
10 Bit
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
Nx10 N x 1.024 (10 Bit)
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
~ 1 Vss
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
720
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale /
Vervielfachung
Vervielfachung
ohne
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Analogsignale (1 Vss) für sicherheitsgerichtete Anlagen verwendbar
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1184658
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
50c056e4-7285-4d64-a4c6-9e67c0f0df68
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation