Letzte Aktualisierung: October 15 2024 23:20:45.

WMKA 2010S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMKA 2010S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Abtastkopfes: für Vakuumanwendung mit
rechteckförmiger Fläche
als Dichtfläche (Typ
P7), Steckeranschluss
axial
Strichzahl: 512
Schnittstelle: BiSS C
Bestellbezeichnung: BiSS/C
Interpolationsfaktor
digital: 12 Bit
Positionen pro Umdrehung: 2097152 (21 Bit)
Inkrementalsignale: ohne
Anzahl der Signalperioden: 0
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale / keine
Vervielfachung: Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 3-reihig,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1172385
Kabellänge: 0,00 m
Identnummer
Identnummer
1157649-08
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Abtastkopfes
Bauform des Abtastkopfes
für Vakuumanwendung mit rechteckförmiger Fläche als Dichtfläche (Typ P7), Steckeranschluss axial
Strichzahl
Strichzahl
512
Schnittstelle
Schnittstelle
BiSS C
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
BiSS/C
Interpolationsfaktor
digital
digital
12 Bit
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
2097152 (21 Bit)
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
ohne
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
0
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale / keine
Vervielfachung
Vervielfachung
Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 VDC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne Gehäuse, 3-reihig, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1172385
Kabellänge
Kabellänge
0,00 m
SCIP ID
SCIP ID
39424664-a680-4b95-b68b-8db8a046f709
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation