Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

LMK 1010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMK 1010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang Sub-D
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 50-fach
Signalperiode: 20,000 µm
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
1158797-10
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit Steckerelektronik am Kabel, Ausgang Sub-D
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
50-fach
Signalperiode
Signalperiode
20,000 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
fbfe6667-3dac-42e7-8b55-ec2586080070
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation