Letzte Aktualisierung: October 06 2024 23:21:57.
LMK 1010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
LMK 1010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang M23
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Signalperiode: 1000,000 µm
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 32 mm, mit
Vibrations-O-Ring 17 x 1,5
mm, Kontakteinsatz 20°
gedreht, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1205340
Kabellänge: 1,00 m
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang M23
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Signalperiode: 1000,000 µm
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 32 mm, mit
Vibrations-O-Ring 17 x 1,5
mm, Kontakteinsatz 20°
gedreht, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1205340
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1158798-19
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit Steckerelektronik am Kabel, Ausgang M23
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
ohne
Signalperiode
Signalperiode
1000,000 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23-SpeedTEC, vernickelt, LKD 32 mm, mit Vibrations-O-Ring 17 x 1,5 mm, Kontakteinsatz 20° gedreht, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1205340
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
96775ad0-fd87-4618-a2f8-ffc7fcb8c113