Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

LMK 1010 HA High Accuracy
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMK 1010 HA High Accuracy
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
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
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 50-fach
Signalperiode: 20,000 µm
Max. Abtastfrequenz: 8,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
1158798-58
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
50-fach
Signalperiode
Signalperiode
20,000 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
8,00 kHz
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
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
bcc7af82-ab1b-44d4-a142-5dfa4c5599fd
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation