Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

LMK 3010 HA High Accuracy
Abtastkopf für geführte Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMK 3010 HA High Accuracy
Abtastkopf für geführte Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit kleiner
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang Sub-D
Teilungsperiode: 1000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 2500-fach
Signalperiode: 0,400 µm
Max. Abtastfrequenz: 2,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
1164177-70
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit kleiner Steckerelektronik am Kabel, Ausgang Sub-D
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
2500-fach
Signalperiode
Signalperiode
0,400 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
2,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation