Letzte Aktualisierung: August 12 2024 23:15:30.
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1164811-62
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 80 Stück
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
73f850ac-1222-4d06-b8ee-7c80fd4df1c8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download