Letzte Aktualisierung: July 28 2024 23:25:50.
ECI1118
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ECI1118
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 16 Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 4,75 V ... 10 V
Flanschausführung: Flansch Ø 37 mm,
Zentrierbund 37 mm, Länge
5,2 mm, Klemmung axial 2 x
180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D533387
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 16 Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 4,75 V ... 10 V
Flanschausführung: Flansch Ø 37 mm,
Zentrierbund 37 mm, Länge
5,2 mm, Klemmung axial 2 x
180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D533387
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1164814-53
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
262144
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
16 Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4,75 V ... 10 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 37 mm, Zentrierbund 37 mm, Länge 5,2 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533387
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 80 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download