Letzte Aktualisierung: August 06 2024 23:24:12.
EQI1130
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EQI1130
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 16 Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 4,75 V ... 10 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D533387
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 16 Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung: 4,75 V ... 10 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D533387
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1164815-54
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
262144
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
16 Ausgangssignal: ~1Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4,75 V ... 10 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533387
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 80 Stück
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download