Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

LMK 1005 HA High Accuracy
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMK 1005 HA High Accuracy
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit kleiner
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang Sub-D
Teilungsperiode: 500 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 1000-fach
Signalperiode: 0,500 µm
Max. Abtastfrequenz: 5,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
ohne
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 4,00 m
Identnummer
Identnummer
1165601-08
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit kleiner Steckerelektronik am Kabel, Ausgang Sub-D
Teilungsperiode
Teilungsperiode
500 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
1000-fach
Signalperiode
Signalperiode
0,500 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
5,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, ohne Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
SCIP ID
SCIP ID
8feaafa2-5532-409d-8f70-4195ac990846
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation