Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

LMK 1005 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMK 1005 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik,
steckbar über M12
Teilungsperiode: 500 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 50-fach
Signalperiode: 10,000 µm
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1165601-15
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Miniatur, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit Steckerelektronik, steckbar über M12
Teilungsperiode
Teilungsperiode
500 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
50-fach
Signalperiode
Signalperiode
10,000 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
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
ddf6e1b7-6145-47ce-848c-7e7082d0c375
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation