Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

LMK 2030 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMK 2030 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 250-fach
Signalperiode: 12,000 µm
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
1165606-31
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
250-fach
Signalperiode
Signalperiode
12,000 µm
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
fce3f5d9-0d4b-4c54-8a81-d0e6eed96a0a
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation