Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 1005 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 1005 S Standard
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
Strichzahl: 2604
Anzahl der Signalperioden: 2604
Teilungsperiode: 500 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1165714-23
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
2604
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
2604
Teilungsperiode
Teilungsperiode
500 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
ohne
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
100,00 kHz
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
2f0f1e53-853c-44b9-a6bd-2bb7609a4f9f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation