Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 2005 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2005 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, flach,
Abtastkopfes: Kabelabgang rechts
Strichzahl: 720
Anzahl der Signalperioden: 18000
Teilungsperiode: 500 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 25-fach
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1164661
Kabellänge: 3,50 m
Identnummer
Identnummer
1165716-17
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, flach,
Abtastkopfes
Abtastkopfes
Kabelabgang rechts
Strichzahl
Strichzahl
720
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
18000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
500 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
25-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
100,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164661
Kabellänge
Kabellänge
3,50 m
SCIP ID
SCIP ID
cb90de52-e9ce-4b9b-bd6c-f20969d339a6
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation