Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 85 Anzahl der Signalperioden: 85000
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 1000-fach
Max. Abtastfrequenz: 5,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 3,50 m
Besonderheiten, Abtastkopf: Abtastkopf vergossen
Identnummer
Identnummer
1165751-68
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
85 Anzahl der Signalperioden: 85000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
1000-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
5,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
3,50 m
Besonderheiten, Abtastkopf
Besonderheiten, Abtastkopf
Abtastkopf vergossen
SCIP ID
SCIP ID
59ffadf5-3bc1-4c39-ac5c-8ef99d2ea0cc
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation