Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 990
Anzahl der Signalperioden: 495000
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 500-fach
Max. Abtastfrequenz: 10,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
1165751-74
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
990
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
495000
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
TTL
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
500-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
10,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %) DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
69aabbb1-c3b7-462e-8769-97853b0c2c52
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation