Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelausgang
Abtastkopfes: rechts, mit
Steckerelektronik am
Kabel, Ausgang M23
Strichzahl: 170
Anzahl der Signalperioden: 5440
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 32-fach
Max. Abtastfrequenz: 12,50 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1165753-16
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelausgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts, mit Steckerelektronik am Kabel, Ausgang M23
Strichzahl
Strichzahl
170
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
5440
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
32-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
12,50 kHz
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
a2c05b7e-7438-4f71-83cc-423fcb7fc7a2
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation