Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 120
Anzahl der Signalperioden: 1200
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 10-fach
Max. Abtastfrequenz: 40,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 0,50 m
Beilegteile und spezielle
Verpackung: Kabelbeschriftung
Identnummer
Identnummer
1165753-35
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
120
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
1200
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
10-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
40,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Beilegteile und spezielle
Verpackung
Verpackung
Kabelbeschriftung
SCIP ID
SCIP ID
10569138-df13-4a53-b827-4ccba6fcf9e9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation