Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Strichzahl: 300
Anzahl der Signalperioden: 9600
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 32-fach
Max. Abtastfrequenz: 12,50 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1165753-96
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Strichzahl
Strichzahl
300
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
9600
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
Schnittstelle
Schnittstelle
~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
32-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
12,50 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
71980f0d-5972-4afc-b906-2ec19672dd59
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation