Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
WMK 2030 S Standard
Abtastkopf für modulare Winkelmessgeräte
Abtastanordnung: Außenabtastung
Messverfahren: inkremental
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, flach,
Abtastkopfes: Kabelabgang rechts
Strichzahl: 865
Anzahl der Signalperioden: 865
Teilungsperiode: 3000 µm
Schnittstelle: ~1 Vss
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Sicherheitskonzept: Analogsignale (1 Vss) für
sicherheitsgerichtete
Anlagen verwendbar
Max. Abtastfrequenz: 100,00 kHz
Spannungsversorgung: 4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D1164659
Kabellänge: 6,00 m
Identnummer
Identnummer
1165753-99
Abtastanordnung
Abtastanordnung
Außenabtastung
Messverfahren
Messverfahren
inkremental
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, flach,
Abtastkopfes
Abtastkopfes
Kabelabgang rechts
Strichzahl
Strichzahl
865
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
865
Teilungsperiode
Teilungsperiode
3000 µm
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
100,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 7 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1164659
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation