Letzte Aktualisierung: October 07 2024 23:30:19.

LMKA 2010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMKA 2010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messlängenbereich in mm:<= 9200
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes: rechts
Schnittstelle: Fanuc Serial Interface a
Bestellbezeichnung: Fanuc02
Interpolationsfaktor digital: 12 Bit
Messschritt 1: 250,0000 nm
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale: ohne
Signalperiode: 0,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung: keine Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Kabellänge: 3,00 m
Identnummer
Identnummer
1176967-06
Messlängenbereich in mm
Messlängenbereich in mm
<= 9200
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, Kabelabgang
Abtastkopfes
Abtastkopfes
rechts
Schnittstelle
Schnittstelle
Fanuc Serial Interface a
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
Fanuc02
Interpolationsfaktor digital
Interpolationsfaktor digital
12 Bit
Messschritt 1
Messschritt 1
250,0000 nm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
ohne
Signalperiode
Signalperiode
0,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
keine Inkrementalsignale
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
SCIP ID
SCIP ID
869884c5-6f9b-416c-9631-aaddff7b242d
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation