Letzte Aktualisierung: October 10 2024 23:28:28.

LMKA 2010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMKA 2010 S Standard
Abtastkopf für offene Längenmessgeräte
Messlängenbereich in mm:<= 9200
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Standard, mit Montage über
Abtastkopfes: Gewinde M4 im Abtastkopf
beidseitig verwendbar
Schnittstelle: BiSS C, zusätzliche
Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung: BiSS/C-1Vpp
Interpolationsfaktor digital: 10 Bit
Messschritt 1: 1000,0000 nm
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale: ~ 1 Vss
Signalperiode: 40,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung: 25-fach
Max. Abtastfrequenz: 16,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D1184658
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
1176976-05
Messlängenbereich in mm
Messlängenbereich in mm
<= 9200
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Standard, mit Montage über
Abtastkopfes
Abtastkopfes
Gewinde M4 im Abtastkopf beidseitig verwendbar
Schnittstelle
Schnittstelle
BiSS C, zusätzliche Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
BiSS/C-1Vpp
Interpolationsfaktor digital
Interpolationsfaktor digital
10 Bit
Messschritt 1
Messschritt 1
1000,0000 nm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
~ 1 Vss
Signalperiode
Signalperiode
40,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung
Inkrementalsignale / Vervielfachung
25-fach
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
16,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1184658
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
8eb4d92b-bf7c-4440-9744-81697c8de692
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation