Letzte Aktualisierung: October 14 2024 23:21:18.

LMKA 3010 S Standard
Abtastkopf für geführte Längenmessgeräte

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LMKA 3010 S Standard
Abtastkopf für geführte Längenmessgeräte
Messlängenbereich in mm:<= 9200
Messverfahren: absolut
Messprinzip: induktiv
Bauform des Führungswagen mit
Abtastkopfes: Ankopplung über
Federelement
Schnittstelle: SSI, zusätzliche
Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung: SSI-1Vpp
Interpolationsfaktor digital: 12 Bit
Messschritt 1: 250,0000 nm
Teilungsperiode: 1000 µm
Inkrementalsignale: ~ 1 Vss
Signalperiode: 1000,000 µm
Inkrementalsignale / Vervielfachung: ohne
Sicherheitskonzept: Analogsignale (1 Vss) für
sicherheitsgerichtete
Anlagen verwendbar
Max. Abtastfrequenz: 20,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D1184658
Kabellänge: 1,00 m
Identnummer
Identnummer
1176996-14
Messlängenbereich in mm
Messlängenbereich in mm
<= 9200
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Messprinzip
Messprinzip
induktiv
Bauform des Führungswagen mit
Abtastkopfes
Abtastkopfes
Ankopplung über Federelement
Schnittstelle
Schnittstelle
SSI, zusätzliche Inkrementalsignale 1 Vss
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
SSI-1Vpp
Interpolationsfaktor digital
Interpolationsfaktor digital
12 Bit
Messschritt 1
Messschritt 1
250,0000 nm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
1000 µm
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
~ 1 Vss
Signalperiode
Signalperiode
1000,000 µm
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
20,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V DC
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1184658
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
SCIP ID
SCIP ID
d9663adf-11f2-4f8d-b426-4210a1584da0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation